製品概要

機能と利点

  • -2.2V~+3V入力範囲、+5V/-5.2V電源
  • -1.2V~+4V入力範囲、+6V/-4.2V電源
  • SMAコネクタによって、差動入力および出力にアクセス
  • 差動PECL出力
  • ラッチイネーブル
  • 調整可能なヒステリシス
  • 50Ωオシロスコープ入力とのインタフェース用に終端された出力
  • 代替の出力終端が使用可能
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9601の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルPECL出力コンパレータのMAX9601を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、ナローパルスの高忠実度トラッキングの際のMAX9601の性能を評価し、その低伝搬遅延および遅延分散に適合させるために使用することができます。差動入力段は、(VEE + 3V)~(VCC - 2V)のコモンモード範囲で幅広い信号を受け付けます。各出力は、50Ω入力オシロスコープ上のPECLシリアルデータ出力を観察するために必要な相補的なディジタル信号です。この基板にはレイアウトオプションも用意されており、出力終端を、+5V PECLおよびハイインピーダンスまたはAC結合レベル変換などの代替の出力終端に容易に変更できます。このEVキットは、相補的なラッチイネーブル制御入力を制御するための試験ポイントを備えています。このEVキットは、MAX9601の調整可能なヒステリシス機能の評価用の抵抗実装スペースも用意しています。

アプリケーション

  • 高速計測
  • 高速トリガリング
  • ラインレシーバ/信号回復
  • スコープ/ロジックアナライザ・フロントエンド
  • スレッショルドおよびピーク検出
  • VLSIおよび高速メモリ用ATE

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。