-
MAX8805WEVKIT: MAX8805W/X/Y/Zの評価キット Data Sheet (Rev. 0)5/14/2008PDF556K
製品概要
機能と利点
- PA用ステップダウンコンバータ
- 0.8Vから3.4Vへの出力電圧変化のセトリング時間:7.5µs (typ)
- ダイナミックな出力電圧設定:0.32V~VBATT
- 60mΩのpFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
- スイッチング周波数:2MHzまたは4MHz
- 低出力電圧リップル
- 出力駆動性能:650mA (MAX8805W/MAX8805X)
- 出力駆動性能:600mA (MAX8805Y/MAX8805Z)
- 最大精度:2%
- デュアル低ノイズLDO
- 低出力ノイズ:35µVRMS (typ)
- 高PSRR:70dB (typ)
- 出力駆動保証性能:200mA
- 個別のオン/オフ制御
- 小型外付け部品
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- サーマルシャットダウン
- 2mm x 2mm x 0.7mmの小型WLPパッケージ(4 x 4グリッド)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8805Wの評価キット(EVキット)は、WCDMAまたはNCDMAハンドセットにおけるパワーアンプ(PA)用のダイナミックな電源として最適化されたステップダウンDC-DCコンバータの高集積MAX8805Wを検証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8805WのEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電圧範囲から、ステップダウン出力電圧を0.32V~VBATTの範囲にダイナミック制御可能で、低電力モードで650mAの負荷電流を供給します。大電力モードでは、ステップダウン出力は、この内蔵60mΩバイパスpFETによって、入力に直接接続されます。MAX8805Wには、2つの低ノイズLDOも内蔵されています。MAX8805WのEVキットは、MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Zも評価することができます。MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Zを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをご請求ください。
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2/2/2012