-
MAX8716EVKIT: MAX8716の評価キット Data Sheet (Rev. 0)7/14/2006PDF284K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8716の評価キット(EVキット)は、MAX8716の標準動作回路を検証します。このデュアルPWM同期DC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。
MAX8716のEVキットは、+6V~+24Vのバッテリ入力範囲から+5Vおよび+3.3Vのデュアル出力電圧を供給します。95%の効率で+5V出力の場合は最大5Aの出力電流、+3.3V出力の場合は5Aの出力電流が供給されます。このEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答を備えています。
このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。両方の出力とも、フィードバック抵抗R19、R20、R21、およびR22を取り替えて+1.0V~+5.5Vの間で調整することができます。
アプリケーション
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
- メインまたはI/O電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器