-
MAX8646EVKIT: MAX8646の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2/8/2007PDF673K
製品概要
機能と利点
- オン抵抗23mΩのMOSFETを搭載
- 6A出力のPWMステップダウンレギュレータ
- 負荷、入力電圧、および温度の全範囲での出力精度:±1%
- 2.35V~3.6Vの入力電源で動作
- 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
- 調整可能な周波数:500kHz~2MHz
- 全セラミックコンデンサ設計が可能
- プログラマブルなソフトスタート時間
- 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ
- DDR終端およびトラッキングアプリケーション用にREFINを装備
- 表面実装部品
- 実装および試験済み
製品概要
MAX8646の評価キット(EVキット)は、6Aのステップダウンレギュレータを内蔵するMAX8646の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.35V~3.6Vの入力電圧範囲から最大6Aの負荷電流で+1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8646は、1MHzでスイッチングし、搭載された部品で最高95%の効率が得られます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- POL
- RAID制御電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。