-
MAX8564EVKIT: MAX8563、MAX8564の評価キット Data Sheet (Rev. 0)6/7/2005PDF334K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8564の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、デュアルリニアn-FETコントローラのMAX8564を評価します。MAX8564の回路は、1.8Vの入力電圧から最大1.5Aの負荷電流で1.5Vの出力電圧、1.2Vの入力電圧から最大3Aの負荷電流で1.05Vの出力電圧を生成します。VDDバイアス電源電圧によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現します。また、MAX8564のEVキットは、MAX8563も評価することができます。MAX8563を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- デスクノートおよびノートブック
- デュアル/トリプル電源
- グラフィックカード
- 低電圧DSP、µP、およびマイクロコントローラ電源
- マザーボード
- 超低ドロップアウト電圧レギュレータ