-
MAX77640EVKIT Schematic6/1/2023PDF235K
製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 赤/緑/青LED
- 完全実装および試験済み
- システム負荷をエミュレート
- LDOおよびSIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77640/MAX77641の評価キット(EVキット)は、MAX77640/MAX77641を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMO、LDO、GPIO、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、MAX77640/MAX77641のリソースを容易に評価することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77640/MAX77641の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
関連資料
-
UG-6515: MAX77640/MAX77641 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide8/28/2018PDF571K
-
UG-6516: MAX77640/MAX77641 Programmer's Guide8/28/2018PDF743K
-
MAX77640EVKIT ODB File - Design Files6/1/2023ZIP5M
-
MAX77640EVKIT Gerber Files6/1/2023ZIP5 M
-
MAX77640EVKIT Board Layout - Design Files6/1/2023ZIP4M
-
MAX77640EVKIT BOM5/22/2023PDF159K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。