-
MAX767EVKIT: MAX767の評価キット Data Sheet (Rev. 1)4/25/2001PDF163K
製品概要
機能と利点
- 3.3V固定出力電圧(±4%)
- 最高1.5Aおよび5Aの出力電流
- スタンバイ電流:120µA
- 自己消費電流:700µA
- スイッチング周波数:300kHz
- 効率:90%以上
- 20ピンSSOP
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX767の評価キット(EVキット)は、マキシムの同期ステップダウン電源コントローラの完全実装および試験済みのプリント回路ボードです。このEVキットは、90%以上の変換効率を持つ2組の独立した完全回路を含み、5V入力源から安定化した3.3Vの出力電圧を提供します。一方の全表面実装回路は最高1.5Aまで負荷を駆動可能で、もう一方は5Aまで負荷を駆動可能です。
アプリケーション
- オーディオシステム
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話