-
MAX6877EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6877 Data Sheet (Rev. 0)11/23/2005PDF187K
製品概要
機能と利点
- 電源投入/電源切断時に最大3個の電源を電圧トラッキング
- 入力電圧スレッショルドを1.05V、1.58V、および2.93Vに設定可能
- タイミングパラメータを設定可能
- 回路監視用の出力信号
- 最大10Aのチャネル電流能力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6877の評価キット(EVキット)は、コントローラMAX6877の機能を検証する実装および試験済みの完全総合マルチ電圧電源トラッカ/シーケンサ/監視コントローラ回路です。MAX6877によって、電源投入時に最大3個の電源出力の電圧トラッキングまたはシーケンシングの制御、電源切断時に電圧制御が実現します。電圧トラッキングによって電源の全出力電圧は同じ速度で立上り、または立下り、他方、電圧シーケンシングは入力電圧が安定化すると各出力を順番にオンにします。このEVキット回路は、障害状態とパワーグッド状態をそれぞれ示すアクティブローFAULTおよびPG/アクティブローRST出力信号を備えています。この回路のタイミングパラメータと電圧スレッショルドは変更することができます。このEVキットボードは、1チャネル当り最大10Aを処理するように設計されています。
アプリケーション
- マルチ電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバ/ワークステーション
- ストレージ機器
- テレコム
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。