-
MAX685EVKIT: MAX685の評価キット Data Sheet (Rev. 0)4/1/1998PDF77K
製品概要
機能と利点
- 正出力電圧:+15V
- 負出力電圧:-7.5V
- バッテリ入力電圧:2.7V~5.5V
- 出力電流:10mA
- 単一のインダクタを両出力に使用
- シャットダウン電流:0.1µA
- 固定周波数:200kHzまたは400kHz
- パワーOK出力
- 表面実装薄型部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX685評価キット(EVキット)は2.7V~5.5Vの入力電圧から+15Vおよび-7.5Vのデュアル出力を提供します。各出力は個別に安定化され、各々が10mAの出力電流を供給します。出力電圧はいずれもフィードバック抵抗値を変更することによって調節できます。
MAX685 EVキットは自己消費電流が小さく、効率が高いため、最高のバッテリ寿命が得られます。固定周波数200kHzまたは400kHzで動作するため、超小型表面実装インダクタを使用することができます。本EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。
アプリケーション
- カムコーダ
- CCD画像処理
- デジタルスチルカメラ
- LCD
- ノートブックコンピュータ