-
MAX5926EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5926 Data Sheet (Rev. 0)7/2/2007PDF157K
製品概要
機能と利点
- VS電圧範囲:1V~VCC
- VCC電圧範囲:2.25V~13.2V
- RSENSE不要
- 全温度範囲でRDS(ON)をトラッキング
- ラッチモード
- 調整可能なスルーレート
- 短絡検出
- パワーグッド出力
製品概要
MAX5926の評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5926を評価するように設計されています。このホットスワップ電源(VS)は、デバイス電源(VCC)が2.25V以上で、VSがVCCを超えない場合に、1V~13.2Vの範囲となります。
電流トリップの設定値は、フル負荷5Aシステムの場合、約6Aです。実際の電流トリップ設定値は、温度や、RCB、RCBF、ICB、VCB_OS、およびRDS(ON)の許容誤差によって決まります。
MAX5926のEVキットは、ジャンパを使って、イネーブル(EN1、アクティブローEN2)、フォルト管理(LATCH)、温度係数のトラッキング(TC)、調整可能な出力スルーレート(SLEW)、およびパワーアップ短絡検出(SC_DET)をアクティブ状態にできるように、便利に設計されています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークルータおよびスイッチ
- ポータブルデバイスベイ
- RAID
- リモートアクセスサーバ
- サーバ