-
MAX5086EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5086 Data Sheet (Rev. 1)4/21/2008PDF166K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:6.5V~45V
- 最大出力電流:250mA
- 3.3Vまたは5Vの安定化出力
- パッケージは、最大3.5Wを消費(TA = +70℃時)
- リモート出力電圧検出機能
- 50msのリセットタイムアウト遅延付きアクティブローのマイクロプロセッサリセット
製品概要
MAX5086の評価キット(EVキット)を使って、リモート出力電圧検出機能などの高電圧リニアレギュレータのMAX5086の機能を評価することができます。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。
MAX5086のEVキットは3.3Vまたは5.0Vの出力で最大250mAの出力電流を供給し、最大45Vの入力電圧で動作します。また、このEVキットは、アクティブローのマイクロプロセッサリセット出力およびイネーブル入力用の接続部も備えています。
警告:MAX5086のEVキットは高電圧で動作します。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入、あるいはこれに接続するソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。
アプリケーション
- 車載用
- ホームセキュリティ/安全性
- 産業用
- ネットワーキング