-
MAX5066EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5066 Data Sheet (Rev. 1)8/22/2006PDF174K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~16V (12V入力に最適化された設計)
- 出力電圧
- 0.8V (10Aにおいて) (0.61V~5.5Vの範囲で調整可能)
- 1.3V (10Aにおいて) (0.61V~5.5Vの範囲で調整可能)
- スイッチング周波数:500kHz
- 両出力を並列接続して、電流能力の向上が可能(モード機能使用時)
- 平均電流モード制御によって高精度で電流制限
- 並列チャネル間の電流配分精度:±5%以内
- 180°のインタリーブ動作によって入力フィルタコンデンサを小型化
- 温度過昇シャットダウン
- 優れたライン/負荷過渡応答
- ヒカップモード過電流保護
- 外部クロックと同期可能
- 薄型部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5066の評価キット(EVキット)は、5V~16Vの入力電圧範囲を備える2位相、デュアル出力の降圧コンバータです。MAX5066のEVキットは、0.8Vおよび1.3Vのデュアル出力電圧を供給します。このEVキットは、90%の効率で出力ごとに最大10Aの出力電流を供給します。MAX5066のEVキットは平均電流モード制御を用いて、各位相が他の位相に対して180°逆位相となる位相当り500kHzのスイッチング周波数で動作します。
このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。両方の出力とも、フィードバック抵抗R4、R5、R6、およびR7を取り替えて0.61V~5.5Vの範囲で調整することができます。その他の機能には、サーマルシャットダウンや「ヒカップモード」短絡保護などがあります。
アプリケーション
- グラフィックカード
- ハイエンドデスクトップコンピュータ
- ネットワーキングシステム
- POL型大電流/高密度
- RAIDシステム
- テレコムDC-DCレギュレータ