-
MAX38911EVKWLP: Evaluation Kit for the MAX38911 Data Sheet (Rev. 0)3/5/2021PDF842K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38911 in a 6-ball (1.42mm x 0.83mm) WLP
- 1.7V to 5.5V Input Range
- 0.8V to 5.0V Factory-Preset Output Voltage (with IC Replacement)
- Up to 500mA Output Current
- Jumper-Selectable Operating Modes
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- null
- null
- null
- IoTセンサー
- 携帯電話
- ポータブルおよびバッテリ駆動機器
関連資料
-
max38911_wlp_evkit_a_odb - Design Files1/25/2023TGZ769K
-
MAX38911EVK-WLP Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF35K