-
MAX25612BEVKIT SchematicA - Schematic10/10/2022PDF177K
製品概要
機能と利点
- SEPICモード用に設定
- 同期整流コントローラおよびパワー段
- アナログ調光制御
- アナログまたはデジタルPWM調光
製品概要
MAX25612Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)同期整流コントローラのMAX25612Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはSEPIC構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大2Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~24Vの範囲が可能です。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明:
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
関連資料
-
MAX25612BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX25612B Data Sheet (Rev. 0)5/27/2020PDF492K
-
MAX25612BEVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP694K
-
MAX25612B Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF44K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。