-
MAX20429EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20429 Data Sheet (Rev. 0)3/22/2021PDF569K
製品概要
機能と利点
- Single Supply Operation with 3.0V to 5.5V Input Supply Range
- Individual Factory Programmable Output Voltages Available from 0.5V to 3.8V
- Resistor Adjustable Output Voltage
- Individual Output Current Up to 6A
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Frequency-Synchronization Input
- Individual Enable Inputs
- Individual Active-Low RESET Outputs
- Jumpers and Test Points on Key Nodes for Simplified Evaluation
- -40°C to 125°C Automotive Temperature Range
- Automotive Grade External Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- SoC / MCU電源用2次レギュレータ
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。