製品概要

機能と利点

  • 自動MIC/GND方向検出
    • MICラインバイアスチェックによってMICとGNDの短絡に対する保護を提供
  • オーディオ信号でのテスト用の3.5mmオーディオジャック
  • ボード上のUSBレセプタクルによってデータ信号の通過および測定が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20328Aの評価キット(EVキット)は、USB-Cオーディオアダプタアプリケーション用マルチプレクサスイッチのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。これらのデバイスは、自動MIC-GND方向およびヘッドフォンインピーダンス検出、Beyond-the-Rails信号機能、およびUSB-Cコネクタに接続される端子のサージ保護を備えています。このEVキットは、USB-CオーディオアプリケーションでのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bスイッチの迅速かつ容易な評価を可能にします。

このEVキットにはMAX20328Aが実装されています。MAX20328、MAX20328A、およびMAX20328Bはピンおよびレジスタコンパチブルです。ユーザーはMAX20328を実装して評価することもできます。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレットPC

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。