MAX20328
製造中USB Type-Cオーディオアダプタアクセサリ用マルチプレクサスイッチ
OVPおよびサージ保護オーディオアクセサリスイッチ、USB Type-C用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
製品情報
- 汎用的で柔軟なスイッチ構成
- ハイスピードUSBデータまたはオーディオスイッチ経路
- オーディオ構成での自動インピーダンス検出
- 完全マニュアルスイッチ制御
- Beyond-the-Rails™信号機能
- 過電圧保護されたデータおよびオーディオチャネル
- 2つの個別のOVLOブロック
- 設定可能なOVLOスレッショルド:3.37V、4.00V、4.70V、または5.00V
- 負電圧対応オーディオチャネル
- ±5Vオーディオ信号(正のOVLOスレッショルドで制限)
- THD+N:-100dB
- PSRR:-100dB (217Hz)
- 高ESDおよびサージ保護されたUSB Type-C接点
- ±12kV HBM
- USB Type-C端子のサージ耐性:±25V
- 最小限のソリューションサイズ
- WLP (2.31mm × 2.31mm、0.4mmピッチ、5 × 5アレイ)
MAX20328/MAX20328A/MAX20328Bは、ポータブル機器で使用するためのUSB Type-CオーディオインタフェースICです。USB Type-CおよびUSB Power Delivery (PD)によって高電圧充電ソリューションが手軽に利用可能となっているため、データおよびSBUラインは高いバス電圧に短絡する危険があり、ポータブル機器に永久的な損傷を与える可能性があります。また、USB 2.0データラインを正から負の電圧へと変化するアナログオーディオ信号と多重化する場合にも保護が必要です。これらのデバイスはオーディオアクセサリの接続時にCC端子の接続発生を検出し、マイクロフォンバイアスをディセーブルしてポップアップノイズを除去することができます。
MAX20328/MAX20328A/MAX20328Bは25ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.31mm × 2.31mm、0.4mmピッチ、5 × 5アレイ)で提供されます。
アプリケーション
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレットPC
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20328EWA+ | WLCSP | ||
| MAX20328EWA+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX20328に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める