製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~3.8V
    • 外付け抵抗分圧器による設定または出荷時設定
    • 基本EVキット構成は1.8V/3A出力に設定
  • 高周波スイッチング(2.2MHz)によって全セラミックコンデンサ設計が可能
  • 最大3Aの出力電流を連続的に生成
  • 小型ソリューションサイズ
    • 外部調整可能出力の実装は65mm2の領域内に収容可能
    • 出荷時設定出力の実装は55mm2の領域内に収容可能

製品概要

MAX20074の評価キットは、ピンコンパチブル、低電圧、ステップダウンスイッチングレギュレータICのMAX20015~MAX20018/MAX20073/MAX20074ファミリの製品であるMAX20074の性能および動作を実証します。

このレギュレータは、0.5V~3.8Vの範囲の出力電圧で最大3Aの電流を供給します。このデバイスは2.7V~5.5Vの入力電源電圧で動作するため、ポストレギュレーションおよびポイントオブロードアプリケーションに最適です。全負荷、ライン、および温度範囲にわたる総誤差は1.5%です。基本スイッチング周波数は2.2MHzで、全セラミックコンデンサアプリケーション設計が可能です。このレギュレータは外部クロックに同期させるか、または省電力スキップモードにして軽負荷時の効率を向上させることができます。

このレギュレータはイネーブル入力およびフォルトフラグ出力を提供します。出力電圧は外付け抵抗分圧器および内部0.5Vリファレンスを使用して設定することができます。あるいは、特定の出力電圧に出荷時設定し、高価な0.1%抵抗を使用せずに1.5%の出力精度を達成することも可能です。ソフトスタート時間およびフォルトホールド時間も出荷時設定可能です。

これらのレギュレータは、過熱シャットダウンおよび過電流制限を内蔵しています。これらのデバイスは-40℃~125℃の周囲温度範囲で連続動作するように設計されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • PoL (Point-of-Load)

はじめに

REQUIRED EQUIPMENT

  • MAX20074 EV kit
  • 5V, 2A power supply
  • Digital multimeter
  • 0.6Ω, 20W power resistor or 3A electronic load

PROCEDURE

The EV kit is fully assembled and tested. Follow the steps below to verify board operation:

  1. Remove the jumper from JU1 (EN). Jumpers JU2 and JU3 can either be removed or populated.
  2. Connect the power supply to VSUP and GND and activate the supply.
  3. Use the multimeter to verify 5V input voltage and 0V output voltage.
  4. Replace the jumper on JU1 (EN).
  5. Use the multimeter to verify output voltage is 1.8V.
  6. Connect load (either resistive or electronic) to VOUT and GND.
  7. Use the multimeter to verify output voltage is still 1.8V

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。