-
MAX20073EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20073 Data Sheet (Rev. 0)4/1/2020PDF981K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~3.8V
- 外付け抵抗分圧器による設定または出荷時設定
- 基本EVキット構成は1.8V/2A出力に設定
- 高周波スイッチング(2.2MHz)によって全セラミックコンデンサ設計が可能
- 最大2Aの出力電流を連続的に生成
- 小型ソリューションサイズ
- 外部調整可能出力の実装は65mm2の領域内に収容可能
- 出荷時設定出力の実装は55mm2の領域内に収容可能
製品概要
MAX20073の評価キットは、ピンコンパチブル、低電圧、ステップダウンスイッチングレギュレータICのMAX20015~MAX20018/MAX20073/MAX20074ファミリの製品であるMAX20073の性能および動作を実証します。
このレギュレータは、0.5V~3.8Vの範囲の出力電圧で最大2Aの電流を供給します。このデバイスは2.7V~5.5Vの入力電源電圧で動作するため、ポストレギュレーションおよびポイントオブロードアプリケーションに最適です。全負荷、ライン、および温度範囲にわたる総誤差は1.5%です。基本スイッチング周波数は2.2MHzで、全セラミックコンデンサアプリケーション設計が可能です。このレギュレータは外部クロックに同期させるか、または省電力スキップモードにして軽負荷時の効率を向上させることができます。
このレギュレータはイネーブル入力およびフォルトフラグ出力を提供します。出力電圧は外付け抵抗分圧器および内部0.5Vリファレンスを使用して設定することができます。あるいは、特定の出力電圧に出荷時設定し、高価な0.1%抵抗を使用せずに1.5%の出力精度を達成することも可能です。ソフトスタート時間およびフォルトホールド時間も出荷時設定可能です。
これらのレギュレータは、過熱シャットダウンおよび過電流制限を内蔵しています。これらのデバイスは-40℃~+125℃の周囲温度で連続動作するように設計されています。
アプリケーション
- 車載用
- PoL (Point-of-Load)
関連資料
-
MAX20073EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP196K