製品概要
機能と利点
- 入力電圧:4.5V~65V
- 1~16のLEDを駆動
- LED電流:0A~2A
- 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
- 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 5V、10mA LDO出力能力を実証
- 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20051の評価キット(EVキット)は、MOSFET内蔵2A同期整流バックLEDドライバのMAX20051およびMAX20053を実証します。
このEVキットは4.5V~65VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHz固定です。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルで、EMIを向上させます。このEVキットは、アナログおよびパルス幅変調(PWM)調光の両方を実証します。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。
このEVキットにはMAX20053 ICも付属しており、それを実装することによって2.1MHzスイッチング周波数のデバイスを評価することができます。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX20053 (MAX20053の評価)」の項を参照してください。
アプリケーション
- クリアランスランプ(CLL)
- 民生、産業、および建築用照明
- コーナリングランプ(CL)
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプ
- ヘッドライト
- テールランプ
関連資料
-
MAX20051EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP5M