-
MAX20048EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20048 Data Sheet (Rev. 0)6/26/2020PDF1M
製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:2V~36V
- 最大16Aの入力電流を提供
- イネーブル入力
- 周波数同期入力
- 電圧監視PGOOD出力
- BIAS電圧監視テストポイント
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX20048の評価キット(EVキット)は、電流モードバックブーストコントローラICのMAX20048用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、2V~36Vの入力電圧で最大16A (max)の入力電流を供給するように設計されています。出力電圧精度は、通常の9V~18Vの動作入力範囲内では±2%で、2V~18Vの範囲では±3%精度です。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視することができます。
このICは5V固定出力電圧および4V~25VのOUT設定可能範囲を提供します。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能なため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。このICは軽負荷時には自動的にスキップモードに移行し、無負荷時で55µAの低自己消費電流になります。このICは、EMI放射を最小限に抑えるように設計されたスペクトラム拡散周波数変調オプションと、180°逆位相クロックを出力するSYNCOUTオプションを備えています。
アプリケーション
- 計器クラスタ
- ポイントオブロード電源
- リモートディスプレイ
- スタート/ストップシステム
- USB電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX20048EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP240K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。