製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:3.5V~36V
  • 自己消費電流:20µA (DC-DCコントローラがイネーブル時)
  • 出力電圧
    • 5Aで5V出力(高電圧、ステップダウンコントローラ、バック1)
    • 3Aで3.3V出力(ステップダウンコンバータ、バック2)
    • 3Aで1.2V出力(ステップダウンコンバータ、バック3)
  • 高周波動作
    • 2.1MHzまたはオプションの分周動作(バック1)
  • 個別のイネーブル入力とリセット出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20028の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20028の評価に必要なすべての部品を含んだ、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットは、1つの高電圧ステップダウンコントローラと2つの低電圧ステップダウンコンバータを含んでいます。

このEVキットは3.5V~36Vの入力電圧で動作可能で、車載インフォテインメントアプリケーション用に最適化されています。高電圧コントローラは5V出力用に設定され、少なくとも5Aを供給します。低電圧ステップダウンコンバータは3.3Vおよび1.2V用に設定され、それぞれ最大3Aを供給します。このEVキットは、連続PWMモード、スキップモード、または外部同期動作で動作するように容易に再設定が可能です。

このEVキットにはMAX20028ATJA/VY+デバイスが実装されていますが、MAX20028 ICのその他のバージョンも評価可能です。外付け部品の選択については、MAX20028 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ADAS
  • 車載用
  • 産業用

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。