製品概要

機能と利点

  • 完全な電源ソリューション
    • クワッドステップダウンDC-DCコンバータ(それぞれ最大1A)
    • 入力電源範囲:3V~5.5V
    • リニアレギュレータ(LDO)内蔵
      • 調整可能なLDO出力電圧
      • 個別のLDO入力によって効率を向上
    • 個別のイネーブル、1つのシステムパワーグッド
  • 動作スイッチング周波数:3.2MHz
  • 出力電圧精度:±3%
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20026の評価キット(EVキット)は、低ノイズLDOを内蔵した車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20026/MAX20026Sを実証します。

このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。DC-DC出力1~4は、それぞれ3.3V、1.0V、1.8V、および1.5Vに出荷時設定されています。LDO出力は2.5Vに設定されています。各DC-DC出力は最大1Aの負荷を供給可能で、LDOは最大0.3Aの負荷を供給可能です。

アプリケーション

  • 車載用
  • 産業用

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。