製品概要

機能と利点

  • 完全シリコン集積化によって効率の向上とスペースの最小化を実現
  • 入力電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~1.275V
  • I2C制御の出力電圧(6.25mVステップ)
  • 優れた負荷過渡応答
  • 内部で設定可能な補償
  • 高スイッチング周波数:2.2MHz
    • 強制PWMモード
  • イネーブルおよびリセット接続が利用可能
  • ループ測定対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20011BのEVキットは、ステップダウン(バック)電圧レギュレータのMAX20011Bの機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX20011Bは、12Aの出力電流定格を備えています。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。

このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。2.2MHz周波数動作では、オールセラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。

I2Cインタフェースは、設定可能なスルーレートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流、および過熱保護があります。

このEVキットは出荷時試験済みで、直ちに評価が可能です。

アプリケーション

  • 車載ADASシステム
  • SoCコア電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。