製品概要
機能と利点
- 2.7V to 5.5V Input-Voltage Range
- MAX17625 Offers High 90.6% Efficiency (VIN = 3.3V, VOUT = 1.2V, IOUT = 400mA)
- MAX17626 Offers High 94.5% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500mA)
- Up to 700mA Load Current
- 2MHz Fixed Switching Frequency for the MAX17625
- 4MHz Fixed Switching Frequency for the MAX17626
- Selectable Pulse-Width Modulation (PWM) and Pulse-Frequency Modulation (PFM) Modes of Operation
- Internal 1ms Soft-Start Time
- Power-Good (PGOOD) Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
- Low-Profile, Surface-Mount Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 工場オートメーション
- パーソナルエレクトロニクス
- PoL (ポイントオブロード)電源
関連資料
-
MAX17626EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ953K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。