製品概要
機能と利点
- ModelGauge m5アルゴリズム
- スタンドアロン動作用に設定された不揮発性メモリ
- 1Sからのセルパックを監視
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.1V~+4.9V (セル当り)
- サーミスタ測定回路
- PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
- Windows 7以降対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用のスタンドアロンModelGauge™ m5パック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17201とMAX17211は1セルアプリケーション用です。マルチセルアプリケーションについては、MAX17205とMAX17215を参照してください。
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17201)からダウンロード可能です。このEVキットGUIソフトウェアとともに使用するにはWindows 7以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォンおよびタブレット
関連資料
-
MAX17201GEVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ3M
-
MAX17201GEVKIT, MAX17201XEVKIT Gerber File11/23/2022TGZ3M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。