-
MAX16962REVKIT: Evaluation Kit for the MAX16962R Data Sheet (Rev. 0)8/16/2013PDF355K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.5V~5.5V (EVキット)
- 出力:3.3V/4A
- 固定スイッチング周波数:2.2MHz
- 設定可能な強制PWMおよびスキップモード動作
- 外部同期
- パワーグッド出力(PG1)
- 過電流およびサーマルシャットダウン保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16962Rの評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した高効率同期整流PWMステップダウンコンバータのMAX16962Rを評価する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットの出力は3.3Vに設定され、最大4Aの出力電流を供給します。このEVキット回路は、ICの内部設定された2.2MHzスイッチング周波数で動作します。
このEVキットは、通常動作では3.5V~5.5Vで最大4Aを供給する単一のDC電源で動作するように設計されています。ただし、ICの入力電圧範囲は2.7V~5.5Vです。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX16962RATEA/V+が実装され、優れた放熱特性を提供します。
アプリケーション
- 車載インフォテイメント
- インダストリアル/軍用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション