製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- プッシュボタンスイッチでOVラッチをクリア
- 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16137の評価キット(EVキット)は、BIST (内蔵セルフテスト)機能および過電圧フォルト出力を備えた8ピンTDFNパッケージの1%精度、ウィンドウディテクタ監視回路リセットICのMAX1613700/VY+を評価するように設計されています。デバイスの評価を容易にするために複数のテストポイントが提供されます。このEVキットは完全実装および試験済みで、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、MAX1613700/VY+が実装されています。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
関連資料
-
MAX16137EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16137 Data Sheet (Rev. 0)2021/04/26PDF660K
-
MAX16137EVKIT BOM2023/05/30PDF35K
-
MAX16137EVKIT Design Files2023/05/30ZIP2M