製品概要
機能と利点
- 変換レート:20Msps
- クロック整形回路
- TTLバッファ実装
- 広帯域トランスでのシングルエンド入力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1425の評価キット(EVキット)は、MAX1425またはMAX1426アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)による設計を実証するための実装/テスト済み基板です。この基板は、ユーザ準備のロジックアナライザやデータ収集システムとインタフェースします。外部クロックジェネレータと+5V電源が必要です。
アプリケーション
- CCDピクセル処理
- IFおよびベースバンドデジタル化
- IR焦平面アレイ
- 医療用超音波画像
- レーダ
- セットトップボックス