ボード設計データベース
Rev.
1.1
1
すべてを表示
製品概要
機能と利点
- ADSP-BF706 EZ-KIT Mini の特長:
- ADSP-BF706 Blackfin プロセッサ
- 400 MHz/800 MMAC のパフォーマンスで <100 mW
- 1160 kB オンチップ SRAM(136 kB L1、1 MB L2)
- 88 ピン LFCSP(QFN)パッケージ
- 小型のフォーム・ファクタ:4 インチ × 2 インチ(10 cm × 5 cm)
- 4 MB クワッド SPI フラッシュ
- ADAU1761 SigmaDSP® ロー・パワー・ステレオ・オーディオ・コーデック
- ライン入力およびヘッドフォン・ジャック
- ADSP-BF706 への Direct USB 2.0 HS PHY インターフェース
- EPPI0、SPORT、SPI、I2C、タイマー、および GPIO 用外部接続
- 個別の USB インターフェース経由でのオンボード・デバッグ・エージェント(JTAG/SWD)
- その他の特長
- USB バス給電
- プッシュボタンと LED
- SPI マスターにストラップされたブート・モード
- プロセッサの電流測定用の抵抗
- Arduino Uno R3 接続互換性
- ADSP-BF706 Blackfin プロセッサ
- CrossCore® Embedded Studio ソフトウェア・ツール
- 機能豊富な開発スイートとボード・サポート・パッケージ
- 完全なリアルタイム・デバッグ機能
- フル機能の 1 年間評価ライセンス
製品概要
アナログ・デバイセズは、多数のリアルタイム・アプリケーションをターゲットとした低価格、ロー・パワーの DSP 評価プラットフォームを開発しました。ADSP-BF706 EZ-KIT Mini® は、業界をリードするロー・パワー Blackfin® プロセッサ・ファミリーの最新エントリーだけでなく、ADI の最適化開発ツールとサード・パーティ・ソフトウェアも利用します。オンボードの高品質オーディオ接続、複数の拡張オプション、および内蔵デバッグ・エージェントにより、EZ-KIT Mini は、複数のアプリケーションに対応する、完全な小型のフォーム・ファクタ、低価格のスターター・プラットフォームを設計者に提供します。
ADSP-BF706 Blackfin プロセッサは、クラス随一の 800 MMACS の処理パワーを 100 mW 未満で実現する高性能 DSP です。USB を始めとするグル―レスな接続オプションと 1 MB を超える内部 SRAM により、BOM コストを削減し、多くのアプリケーションで外部メモリを不要にします。強化された Blackfin+ コアを使用することにより、性能、電力効率、メモリ統合、高度なセキュリティ、および優れた価値が実現され、設計者は消費電力に厳しい新しい使用事例に高度な 16 および 32 ビット処理を組み込むことができます。
ADSP-BF70x のターゲット・アプリケーションには、以下のものが含まれます。
- ポータブル・オーディオ、DJ 機器、およびエフェクト
- 車載向けオーディオおよびセンサー
- ポータブル通信
- 軍事および航空宇宙
- ポータブル・ヘルスケア
- インテリジェント照明および在宅検出*
- 工業用画像処理および生体認証*
関連資料
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini™ Evaluation System Manual2021/04/07PDF292 K
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Schematic (Rev. 1.1A)2017/03/28PDF1 M
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Bill of Materials (Rev. 2.0)2017/03/28PDF191 K
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Board Design Database (Rev. 1.1)2017/03/28ZIP7 M