製品概要
機能と利点
- ピッチおよびロール速度ジャイロ・センサー)
- 超低ノイズ:0.004°/s/√Hz
- 広い周波数範囲で優れた振動除去機能を提供
- 2000gの電力衝撃耐性
- スタンバイ・モードの消費電流80µA
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)デジタル出力
- プログラマブル・ハイパス/ローパス・フィルタ
- PMODフォーム・ファクタ:
製品概要
PMOD互換のADXRS290評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格の2軸ジャイロ・センサー測定ボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP3029開発プラットフォームと組み合わせて使用します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。
SPI PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。ADXRS290-PMDZは、これらのシステムに直接接続できるほか、提供されるADI参照コードを使用して独自のアプリケーション・コードを開発できます。
対象となる製品
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。