製品概要

機能と利点

  • 5ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた2セットのビア
  • プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが容易
  • 小型サイズおよびボードの剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化

製品概要

EVAL-ADXL371Zは、ADXL371超低消費電力3軸デジタル出力MEMS加速度センサーの性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価ボードです。EVAL-ADXL371Zは既存のシステムにおけるADXL371の評価に最適です。この評価ボードは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測の両方に対してボードの影響が最小になります。

ADXL371の全仕様については、ADXL371のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • 外部ホスト・プロセッサ

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。