-
EVAL-ADXL314Z - Schematic5/31/2022PDF61 K
製品概要
機能と利点
- 5ピンのヘッダの装着用スペースを設けた2セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが容易
- 小型サイズとボード剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL314Zは、3軸デジタル出力加速度センサーADXL314の性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価用ボードです。EVAL-ADXL314Zは既存のシステムにおけるADXL314の評価に最適です。このEVAL-ADXL314Zは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測のどちらに対してもボードの影響が最小になります。
ADXL314の詳細については、ADXL314データシートを参照してください。EVAL-ADXL314Z評価用ボードを使用する場合は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADXL314Z評価用ボード
- 10ピンHarwinコネクタ、M80-8541042
関連資料
-
ADXL314 Quick Start User Guide5/31/2022WIKI
-
UG-2043: Evaluating the ADXL314 ±200 g Range, 3-Axis Digital Accelerometer (Rev. 0)5/31/2022PDF2 M
-
EVAL-ADXL314Z - Layout5/31/2022PDF123 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。