製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5141は、シリコン・プロセスで製造された、リミッタ搭載の送受信スイッチです。
ユーザ・ガイドでは、ADRF5141の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5141-EVALZ評価用ボードについて説明します。ADRF5141は、ADRF5144とピン互換性があります。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
ADRF5141のデータシートには、ADRF5141の全仕様が記載されています。ADRF5141-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5141のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
DC電源
ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5141 Gerber File11/4/2022ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。