製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:2.75V~18V
  • バイアス入力電圧範囲:4.5V~18V
  • ADP5055フル機能評価用ボード
    • チャンネル1およびチャンネル2:7Aの同期整流式降圧レギュレータ、または並列動作時に14Aの出力
    • チャンネル3:3Aの同期整流式降圧レギュレータ
  • PSMまたはPSMの動作が選択可能
  • スイッチング周波数の調整可能範囲:250kHz~2500kHz
  • 周波数同期の入力または出力
  • USBドングルおよびGUIソフトウェアをサポート

製品概要

ADP5055-EVALZは、43端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)に3個の高性能降圧レギュレータを組み込んだADP5055を搭載し、性能とボード・スペースに対する厳しい条件をクリアします。ADP5055-EVALZは、プリレギュレータなしで最大18Vの入力電圧に直接接続します。

ADP5055はPMBus®対応シリアル・インターフェースを備えており、ADP5055-EVALZを外部USBドングルやグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアと共に使用して、パワー・マネージメント機能を評価したり、システム・ステータスをリードバックしたりできます。

デバイスの詳細は、ADP5055のデータシート(アナログ・デバイセズから入手可能)に記載されています。ADP5055を使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてこのデータシートを参照してください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

必要なハードウェア

USB-I2Cドングル(USB-SDP-CABLEZ)。評価用ットには含まれていません(別売)

必要なソフトウェア

ADP5055デモ・ボードGUIソフトウェア
USB-I2Cドングル(USB-SDP-CABLEZ)ドライバ

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。