製品概要

機能と利点

  • Input voltage range: 1.6 V to 3.6 V 
  • Output current range: 0 mA to 300 mA 
  • Output voltage accuracy: ±1% 
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

製品概要

The ADP172 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP172 series of linear regulators. Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.


For more information about the ADP172 linear regulator, see the ADP172 data sheet.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。