製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.3V~6.5V
  • 出力電流範囲:0mA~2A(ADM7170で500mA、ADM7171で1A、ADM7172で2A)
  • 出力電圧の精度:ADM7170で±0.75%、ADM7171/ADM7172で−0.5%/+1%
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 任意の固定出力電圧のオプションからの2つの外部抵抗で出力電圧を調整することもできます。
  • VOUT = VOUT(FIXED) × (1 + R1/R2)

製品概要

ADM7170ACP-EVALZ/ADM717Q1CP-EVALZ/ADM7172ACP-EVALZは、ADM7170、ADM7171、およびADM7172リニア電圧レギュレータの機能を実証するために使用する評価用ボードです。

単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。