製品概要

機能と利点

  • 5 kV rms 信号絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバー
  • スクリュー端子ブロックとジャンパ接続による電源と信号の便利な接続
  • VDD1 ロジック電源で 1.7 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
  • VDD2 で 3 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
  • −55°C ~ +125°C の温度範囲は EVAL-ADM2795EEPBZ を使用
  • その他の特長については、ユーザー・ガイド UG-997 および UG-1120 を参照してください。

製品概要

EVAL-ADM2795EEBZ を使用すると、レベル 4 の IEC EMC および 24 V 電源障害保護を備えた ADM2795E 5 kV rms 信号絶縁 RS-485/RS-422 トランシーバーを容易に評価できます。EVAL-ADM2795EEBZ 評価用ボードは、信号および電源接続用のジャンパ接続とスクリュー端子ブロックにより簡単に設定できます。EVAL-ADM2795EEBZ は、9 V バッテリまたは構成可能な標準のベンチ・トップ電源から給電できます。VDDI と VDD2 の両方のオンボード・トリマー・ポテンショメータとオンボード・レギュレータ回路により、9 V バッテリに接続されているときには、容易な電源構成が可能です。


−55°C ~ +125°C の温度範囲では、EVAL-ADM2795EEPBZ を使用してください。EVAL-ADM2795EEPBZ は、同じ評価用プラットフォーム機能を持ち、防衛および航空宇宙アプリケーションをサポートします(AQEC 標準および DO-160G ESD & EMC)。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。