製品概要
製品概要
The EVAL-ADL5902-ARDZ shield illustrates the functionality of the ADL5902, a 50 MHz to 9 GHz 65 dB TruPwr™ RMS responding RF power detector. The voltage outputs of the ADL5902 are routed to the ANALOG IN connector of the Arduino base board. This allows the RF power detector’s output voltage to be easily digitized and processed by the Arduino base board’s integrated six-channel ADC. The output of the ADL5902’s on-board temperature sensor is also routed to one of the ANALOG IN pins.
関連資料
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers8/23/2023PDF784 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。