製品概要
製品概要
ADF7024 ドーター・ボードは EVAL-ADF7XXXMB4Z マザーボードと併せて使用するもので、別売となります。
ADF7024 には 2 つの異なるボード・レイアウトがあります。1 つ目のレイアウトでは、シングルエンド PA および差動 LNA 用に別々のマッチング回路があります。このレイアウトは、EVAL-ADF7024DB1(862 ~ 928 MHz に同調)および EVAL-ADF7024DB3(431 ~ 435 MHz に同調)評価用ボードで使用されます。
2 つ目のレイアウトでは、シングルエンド PA および差動 LNA に接続するシングル複合マッチング・ネットワークが 1 つあります。このレイアウトは、EVAL-ADF7023DB2(862 ~ 928 MHz に同調)および EVAL-ADF7023DB4(431 ~ 435 MHz に同調)評価用ボードで使用されます。
どちらのレイアウトも 4 層ボードで、0402 パッシブを使用します。
ADF7024 ドーター・ボードの詳細については、ADF7024 設計リソース・パッケージをダウンロードしてください。
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。