製品概要
機能と利点
- RF周波数生成用の自己完結型ボード
- リファレンス入力、PFD周波数、およびループ帯域幅に対する柔軟性
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能
- USB/バッテリ駆動の9V電源
- −141dBc/Hz(3kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能
- −65dBc(200kHz)オフセットの標準的スプリアス性能(1.8GHz出力)
製品概要
EV-ADF4360-3EB1Z評価用ボードは、内蔵のPLLとVCOで構成されるADF4360-3周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4360-3BCPZ、USBコネクタ、RF出力用のSMAコネクタが含まれています。電源、チップ・イネーブル(CE)、および外部リファレンス入力用に利用できる未実装のSMAフットプリントも用意されています。また、この評価用ボードにはPLLを補完するためのループ・フィルタも搭載されています。PLL条件によって、必要に応じて変更できます。このボードには、PCからのソフトウェアのプログラマビリティを可能にするUSBケーブルが含まれます。
パッケージには、シンセサイザを素早く簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェアを収録したCDも含まれています。このCDには、追加のPLLデータシート、テクニカル・ノート、記事、およびADIsimPLL™ V3.4(アナログ・デバイセズのPLLシミュレーション・ソフトウェア)が含まれています。詳細については、www.analog.com/jp/pllを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。