-
UG-476: PLL Software Installation Guide12/21/2018PDF421 K
-
UG-804: Evaluating the ADF4355-2 Fractional-N/Integer-N PLL Frequency Synthesizer5/19/2015PDF1 M
製品概要
機能と利点
- VCO 内蔵の ADF4355-2 周波数シンセサイザ、差動 122.88 MHz 温度制御水晶発振器(TCXO)、ループ・フィルタ(20 kHz)、USB インターフェース、および電圧レギュレータを含む、自己完結型ボード
- Windows®ベースのソフトウェアを使用するため、PC からのシンセサイザ機能の制御が可能
- 6 V の外部電源
製品概要
EV-ADF4355-2SD1Z は、位相ロック・ループ(PLL)用の VCO 内蔵 ADF4355-2 周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードの写真を図 1 に示します。評価用ボードには、VCO 内蔵 ADF4355-2 周波数シンセサイザ、差動 122.88 MHz リファレンス(TCXO)、ループ・フィルタ、US インターフェース、電力電源コネクタ、サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタが含まれています。ボードを PC の USB ポートに接続するための USB ケーブルも付属しています。シンセサイザを簡単にプログラミングするには、www.analog.com/ADF4355-2 から Windows ベースのソフトウェアをダウンロードしてください。
このボードには SDP-S が必要です(上図にはありますが、キットには付属していません)。SDP-S によって EV-ADF4355-2SD1Z デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。
推奨システム動作環境
- ADF4355-2 評価用ボード(EV-ADF4355-2SD1Z)
- SDP コントローラ・ボード
関連資料
-
ADF4355-2 Gerber Files2/25/2021ZIP781 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。