製品概要
製品概要
The Eval-ADF4150HVEB1Z is a fully populated, 4-layers evaluation board which allows evaluation of the ADF4150HV high voltage, fractional-N PLL synthesizer.The board contains 25 MHz TCXO working as reference signal and a VCO covering octave frequency range from 1 GHz to 2 GHz. VCO output and RF outputs are connected to edge-mounted SMA connectors, which allows easy connection to a spectrum analyzer. For normal operation it requires two external supplies (30 V / 40 mA for VCO and 5 V / 180 mA for the rest of the board).
The ADF4150HV evaluation board software controls the operation of the ADF4150HV evaluation board from a PC over a USB port. The software installation program is available on the CD attached to evaluation kit. The software has to be installed before connecting the board to the PC and it will be available under Programs -> Analog Devices -> ADF4150HV.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。