製品概要
製品概要
The ADE7978/ADE7933 evaluation kit includes two boards that allow the performance of the ADE7978 and ADE7933 polyphase multifunction energy metering chipset to be evaluated in a context very close to an actual three phase meter implementation. The kit requires purchasing a third board, called EVAL-SDP-CB1Z, the controller board for the System Demonstration Platform. The ADE7978/ADE7933 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, that provides access to the registers and features of the ADE7978 using a PC interface.
The ADE7932 can also be evaluated with this board by using only two of the voltage channels; or if you prefer, you can order an ADE7932 sample and replace the corresponding ADE7933 chip on the board.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
ADE7978/ADE7933 Evaluation Board Documentation
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。