製品概要
機能と利点
- ADAQ23876 15MSPS、16ビット、μModule評価用ボード
- 汎用アナログ信号コンディショニング回路
- 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
- 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)
製品概要
EVAL-ADAQ23876FMCZ評価用ボード(ユーザ・ガイドの図1を参照)では、ADAQ23876 15MSPS、16ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。EVAL-ADAQ23876FMCZは、ADAQ23876 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。
ADAQ23876 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の16ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックをデバイスにまとめています。
EVAL-ADAQ23876FMCZは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)のSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。
ADAQ23876の詳細については、ADAQ23876のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ23876FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
EVAL-ADAQ23876FMCZ評価用ボード
はじめに
必要な装置
- Windows® 10以降を搭載のPC
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
- 低ノイズ、高精度信号源(SYS-2700シリーズなど)
- 標準USB A/Mini-B USB
- 18ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ
必要なソフトウェア
- ADAQ23876またはADAQ23878 ACEプラグイン
- SDP-H1ドライバ
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。