製品概要
機能と利点
- 15MSPS、16ビットμModule評価用ボード
- 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
- 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
- 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)
製品概要
EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボードでは、ADAQ23875 15MSPS、16ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。この評価用ボードは、ADAQ23875 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。
ADAQ23875 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。この製品の詳細な説明はADAQ23875データシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は必ず参照してください。
EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボードは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボード
- +12V ACアダプタ電源
はじめに
必要な装置
- Windows 10以降を搭載のPC
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
- 低ノイズ、高精度信号源(SYS-2700シリーズなど)
- 標準USB A/Mini-B USB
- 16ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ
必要なソフトウェア
- EVAL-ADAQ23875FMCZ ACEプラグイン
- SDP-H1ドライバ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。