製品概要

機能と利点

  • Evaluation board for the AD9736/35/34
  • Includes options to evaluate the DAC
  • USB interface for configuration
  • Internal or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces
  • Compatible with EVAL-SDP-CH1Z or ADS7-V2EBZ

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9734.

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
133 KB
ACE plug-in for Board.AD9736 1.2019.50200 [Jan 14 20]
Plug-in to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.28.3252.1429 [May 02 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (4)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。