製品概要

機能と利点

  • AD7616 および AD7616-P 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • SDP-B コントローラ・ボード互換
  • 制御およびデータ解析用 PC ソフトウェア
 

製品概要

EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ は、AD7616 および AD7616-P の両方のA/D コンバータ(ADC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能の単一の評価用ボードです。この評価用ボードは、120 ウェイ高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-B)コネクタ(J10)を介して、EVAL-SDP-CB1Z で制御することができます。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B ボードは評価用ボード・ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアは AD7616 および AD7616-P の製品ページからダウンロードできます。


AD7616 および AD7616-P デバイスの全仕様は、それらのデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイド(UG-1012)と併せてこれらのデータシートを参照してください。EVAL-SDP-CB1Z の詳細については、SDP-B の製品ページを参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。