-
EVAL-AD7606C-18: Layout11/4/2020PDF958 K
-
EVAL-AD7606C-18: Schematic11/4/2020PDF80 K
製品概要
機能と利点
- AD7606C-18用のフル機能評価用ボード
- オンボード電源
- スタンドアロン機能
- SDP-H1互換
- 制御およびデータ解析用PCソフトウェア
- 時間および周波数領域
製品概要
EVAL-AD7606CFMCZは、AD7606C-18およびAD7606C-16 A/Dコンバータ(ADC)の機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7606CFMCZは、EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)により制御されます。SDP-H1は、分析/制御/評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7606C18FMCZを制御します。このソフトウェアは、ACEソフトウェアのページまたはAD7606C-18製品ページからダウンロードできます。
内蔵部品には、5Vおよび3.3V、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータのADP7118と、高精度バンド・ギャップ電圧リファレンスADR4525が含まれています。
ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真が示されています。評価用ボードの印刷モデル番号はEVAL-AD7606CFMCZです。
AD7606C-18およびAD7606C-16の詳細については、AD7606C-18およびAD7606C-16のデータシートを参照してください。AD7606C18FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。更に、SDP-H1の詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。
このユーザ・ガイドでは、EVAL-AD7606CFMCZはEVAL-AD7606C18FMCZまたはEVAL-AD7606C16FMCZのいずれかを指します。
Markets and Technologies
対象となる製品
はじめに
その他の必要な機器
- EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)高速コントローラ・ボード
- PC実行中
- Windows Vista SP2(32ビットまたは64ビット)
- Windows 7 SP1(32ビットまたは64ビット)
- Windows 8.1(32ビットまたは64ビット)
- USB 2.0ポート搭載のWindows 10(32ビットまたは64ビット)
- DCおよびAC信号源
- SMBおよびUSBケーブル
- 外部電源(オプション)
関連資料
-
EVAL-AD7606C-18: Bill of Materials11/4/2020XLSX23K
-
AD7606x Family1/25/2021
-
AD7606B評価用ボード 簡単セットアップガイド11/1/2021
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。