製品概要

機能と利点

  • AD5629R/AD5669R用のフル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのEVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御

製品概要

EVAL-AD5669RSDZ評価用ボードを利用すると、新しいAD5629R/AD5669R回路のプロトタイプを迅速に作成し、設計時間を短縮できます。AD5629R/AD5669Rは2.7V~5.5Vの単電源で動作します。AD5629R/AD5669Rには2.5Vまたは5Vの出力電圧を供給する1.25Vまたは2.5Vの内部リファレンスが搭載されています。内部リファレンスはパワーアップ時はオフになっているので、外部リファレンスを使用できます。REF195は5Vのリファレンス源としてオンボードで提供されます。パワーアップ後に内部リファレンスをオンにするには、デバイスに書き込む必要があります。

評価用ボードはSDP-Bボードを介してPCのUSBポートにインターフェースで接続します。評価用ボードに付属のソフトウェアによって、AD5629R/AD5669Rをプログラミングできます。


これらの評価用ボードはEVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDPコントローラ・ボード(SDP-B)と互換性があります。EVAL-SDP-CB1Zはアナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com)でご注文いただけます。


AD5629R/AD5669Rの全データについては、アナログ・デバイセズから入手できる、対応するデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-867と共にこのデータシートを参照してください。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。